ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型 ST-5R-0.5
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型
通常単価(税別)
23,961
税込単価
26,357
通常出荷日:7日目

【特長】・小型自動スプレーガン/粗い霧をスプレーする飛散防止型です。・霧化エアーとピストン作動エアー共...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-5R-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-5R-0.5の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
0~60
質量(g)
250.000
材質1
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
0.5
最大パターン開き(mm)
φ85
トラスココード
810-5411
平均粒径(μm)
15

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-5R-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,961
( 26,357 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/粗い霧をスプレーする飛散防止型です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型の型番ST-5R-0.5のページです。 型番ST-5R-0.5に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-0.5型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格23,96123,09325,56323,09359,89423,124
通常出荷日7日目7日目7日目9日目8日目9日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8G1/8G1/8Rp1/8G1/8
液体噴出量(ml/min)0~600~2500~640~3800~600~50
質量(g)250.000250.000255.000250.000210.000280.000
材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)バネ・継手:SUS304●その他:SUS303本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)0.510.51.30.50.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト