ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型 ST-5L-2.0
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型
通常単価(税別)
23,093
税込単価
25,402
通常出荷日:9日目

【特長】・小型自動スプレーガン/霧をスプレーする微粒化型です。・霧化エアーとピストン作動エアー共通式で...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-5L-2.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-5L-2.0の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
0~280
質量(g)
280.000
材質1
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
2
最大パターン開き(mm)
φ70
トラスココード
810-5397
平均粒径(μm)
23

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-5L-2.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,093
( 25,402 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/霧をスプレーする微粒化型です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型の型番ST-5L-2.0のページです。 型番ST-5L-2.0に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5L-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-2.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格23,09323,09319,44424,45123,70426,771
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8Rp1/8G1/8G1/8G1/8
液体噴出量(ml/min)0~2800~1850~2800~1850~4200~580
質量(g)280.000280.000280.000285.000280.000250.000
材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)21.321.322

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト