ツール用品技術窓口

STS 反射プリズム ST-5型Dセット ST-5DSET

STS 反射プリズム ST-5型Dセット

通常単価(税別)
43,698
税込単価
48,068
通常出荷日:6日目

【特長】・基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。・トプコンの純正...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100751
  • トラスココード
    807-2628
  • 質量 (g)
    1000
  • セット内容・付属品
    ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ST-5DSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-5DSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100751
トラスココード
807-2628
質量(g)
1000
セット内容・付属品
ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-5DSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,698
( 48,068 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
・トプコンの純正5型プリズムと互換性があります。
【用途】
・測量。
【商品仕様】
・反射プリズムST-5型Dセット
・JANコード:4514095100751
・トラスココード:807-2628
・質量:1kg
【セット内容/付属品】
・ピンポール
・プリズム用ケース
・プリズム
・チルトホルダー
・コーナー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 反射プリズム ST-5型Dセットの型番ST-5DSETのページです。 型番ST-5DSETに関する仕様情報を記載しております。
STS 反射プリズム ST-5型Dセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 反射プリズム ST-5型Dセット
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
STS 反射プリズム ST-5型Bセット
STS 反射プリズム MINI-2000Dセット
STS 反射プリズム MINI-2000Aセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格43,69859,73571,23838,21943,69853,762
通常出荷日6日目4日目6日目7日目7日目6日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510075145140951001404514095100744451409510016445140951007374514095100133
トラスココード807-2628807-2625807-2627807-2626807-2594807-2591
質量(g)10003000300020410003000
セット内容・付属品ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプターきりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム用ケース、プリズム、チルトホルダーピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプタープリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト