17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入 ST-50B

HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入

通常単価(税別)
4,548
税込単価
5,003
通常出荷日:5日目

【特長】・小型軽量で持ち運びが容易です。【用途】・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。【商品...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    型番:

    ST-50B
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ST-50Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-50B
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,548
    ( 5,003 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量で持ち運びが容易です。
    【用途】
    ・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
    【商品仕様】
    ・車径(mm):50
    ・最大使用ロープ径(mm):8
    ・使用荷重(t):0.25
    ・使用荷重(t):0.25
    ・ベケット付
    ・JANコード:4990077040121
    ・トラスココード:808-7284
    ・質量:450g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入の型番ST-50Bのページです。 型番ST-50Bに関する仕様情報を記載しております。
    HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH シンプル鉄ブロック フック型 50mm ベアリング入
    HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm
    HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入
    シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入
    HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格4,5483,1615,1993,395 -5,2427,652
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目〜5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト