17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーストップマイクスタンド ST-310F
  • フリーストップマイクスタンド

フリーストップマイクスタンド

通常単価(税別)
30,075
税込単価
33,083
通常出荷日:7日目

【特長】・2段式で、908mm~1515mmまで高さを無段階に調節できる床上型フリーストップ式マイクス...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    722-3951
  • 質量(g)
    4800.0
  • 詳細タイプ
    床上型フリーストップマイクスタンド
  • 材質1
    シャフト:一般構造用鋼管
  • 材質2
    ベース:鉄鋳物
  • 仕様
    取付ねじ:W3/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
  • 付属品
    変換ねじ×1/コードクランプ×2/Tボルト×1
  • 有効伸長 (mm)
    908±50~1515±50

型番:

ST-310F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-310Fの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
722-3951
質量(g)
4800.0
詳細タイプ
床上型フリーストップマイクスタンド
材質1
シャフト:一般構造用鋼管
材質2
ベース:鉄鋳物
仕様
取付ねじ:W3/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
付属品
変換ねじ×1/コードクランプ×2/Tボルト×1
有効伸長(mm)
908±50~1515±50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-310F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,075
( 33,083 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式で、908mm~1515mmまで高さを無段階に調節できる床上型フリーストップ式マイクスタンドです
【商品仕様】
・有効伸長(908~1515mm)
・取付ねじ(本体:W3/8、変換ねじU5/16)
・トラスココード:722-3951
・質量:4.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーストップマイクスタンドの型番ST-310Fのページです。 型番ST-310Fに関する仕様情報を記載しております。
フリーストップマイクスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーストップマイクスタンド
TOA マイクベース
TOA 車載用ホーンスピーカー5W
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200
TOA ダイナミックマイクロホン
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格30,07512,07610,6622,89517,00333,774
通常出荷日7日目7日目7日目6日目7日目7日目
その他オプションオプション-オプション--
トラスココード722-3951817-2841-817-2883722-3595722-3625
質量(g)4800.02300.0-75.000298.000280.000
詳細タイプ床上型フリーストップマイクスタンド卓上用マイクスタンドベース-マイク用コンセント(ホーン型)ハンド型ダイナミックマイクハンド型ダイナミックマイク
材質1シャフト:一般構造用鋼管亜鉛ダイカスト-本体部:ABS樹脂ボディー:亜鉛ダイカストボディー:亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト