17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レザーマン スーパーツール300 EOD ST300BK-E-NM

レザーマン スーパーツール300 EOD

通常単価(税別)
19,278
税込単価
21,206
通常出荷日:50日目

【特長】・プロ(軍、警察、レスキューなど)仕様の頑丈な機能が、リーズナブル価格で充実したツールです。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 使用後は汚れをふき取って、潤滑剤を拭きつけ収納してください。

    型番:

    ST300BK-E-NM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ST300BK-E-NMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 50日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST300BK-E-NM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,278
    ( 21,206 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プロ(軍、警察、レスキューなど)仕様の頑丈な機能が、リーズナブル価格で充実したツールです。
    ・ST300-EODは更なる特殊な状況下で工具としての強度を優先する現場向けのモデルです。
    ・機能が充実しいているREBARの大型モデルのST300に爆発物処理機能を装備しました。
    ・マルチツールは大きくなるほど携帯性が下がる反面で剛性は向上します。
    ・ツールとしては大きいサイズです。
    ・爆弾処理機能が付いています。
    ・LTJマーク付、25年保証です。
    【用途】
    ・機械の修理に。
    ・プロ仕様携帯用工具に。
    ・アウトドアに。
    ・ミリタリーに。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):115(収納サイズ)
    ・機能:マイナスドライバー(大/中/小)、プラスドライバー、紐通し穴付きキリ、定規(22cm)、栓抜き/缶切り、ワイヤーストリッパー、ランヤードリング、ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、キャップクリンパー、154CM鋼取替式ワイヤーカッター、154CM鋼取替式ハードワイヤーカッター、電線潰し、420HC直刃波刃コンボナイフ、取替式C4パンチ、取替式Tシャンクノコギリ、掃除棒/ブラシアダプター、ノコギリ
    ・JANコード:4571384850346
    ・トラスココード:809-4001
    ・質量:272g
    【材質/仕上】
    ・直刃及び波刃:ステンレス(420HC)
    ・ワイヤーカッター(154CM)
    ・その他:ステンレススチール
    【セット内容/付属品】
    ・ナイロンケース

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 使用後は汚れをふき取って、潤滑剤を拭きつけ収納してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レザーマン スーパーツール300 EODの型番ST300BK-E-NMのページです。 型番ST300BK-E-NMに関する仕様情報を記載しております。
    レザーマン スーパーツール300 EODのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レザーマン スーパーツール300 EOD
    千吉 金切鋏 柳刃
    金属用ハサミ 390
    “SLD切箸高級エグリ刃”
    ヘビースニップ(ギザ付) N-841
    金切バサミ ASR
    メーカーレザーマン千吉アズワン盛光ホーザンMCCコーポレーション
    通常価格19,2782,520 -2,73819,490 -3,1507,439
    通常出荷日50日目3日目在庫品1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト