ツール用品技術窓口

STS 1素子プリズムユニット ST-251YP ST-251YP

STS 1素子プリズムユニット ST-251YP

通常単価(税別)
120,720
税込単価
132,792
通常出荷日:6日目

【特長】・プリズムと整準台のセットです。・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。・整準台は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100652
  • トラスココード
    807-2579
  • 質量 (g)
    5000
  • ねじ径(インチ)
    5/8(三脚取付)
  • セット内容・付属品
    専用ハードケース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ST-251YP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-251YPの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100652
トラスココード
807-2579
質量(g)
5000
ねじ径(インチ)
5/8(三脚取付)
セット内容・付属品
専用ハードケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-251YP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,720
( 132,792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズムと整準台のセットです。
・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
・整準台は着脱タイプです。
【用途】
・土木、建築、測量。
【商品仕様】
・三脚取付ねじ径:5/8インチ
・定数:0mm、-30mm兼用
・整準台カラー:イエロー
・JANコード:4514095100652
・トラスココード:807-2579
・質量:5kg
【セット内容/付属品】
・専用ハードケース

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 1素子プリズムユニット ST-251YPの型番ST-251YPのページです。 型番ST-251YPに関する仕様情報を記載しております。
STS 1素子プリズムユニット ST-251YPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 1素子プリズムユニット ST-251YP
STS 1素子プリズムユニット ST-251BS
STS 1素子プリズムユニット ST-251LP
STS 1素子プリズムユニット ST-251GP
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LBS
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYP
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格120,720120,720120,720120,720137,463137,463
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510065245140951006694514095100645451409510063845140951007994514095100829
トラスココード807-2579807-2577807-2578807-2523807-2621807-2624
質量(g)500050005000500050005000
ねじ径(インチ)5/8(三脚取付)-5/8(三脚取付)5/8(三脚取付)5/8(三脚取付)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト