17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYP ST-251LYP

STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYP

通常単価(税別)
137,463
税込単価
151,209
通常出荷日:6日目

【特長】・ライト付プリズムと整準台のセットです。・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100829
  • トラスココード
    807-2624
  • 質量 (g)
    5000
  • ねじ径 (mm)
    35(三脚取付)
  • セット内容・付属品
    専用ハードケース

型番:

ST-251LYP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-251LYPの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100829
トラスココード
807-2624
質量(g)
5000
ねじ径(mm)
35(三脚取付)
セット内容・付属品
専用ハードケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-251LYP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,463
( 151,209 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライト付プリズムと整準台のセットです。
・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
・整準台は着脱タイプです。
【用途】
・土木、建築、測量。
・トンネルなどの暗い場所に。
【商品仕様】
・三脚取付ねじ径:35mm
・定数:0mm、-30mm兼用
・整準台カラー:ブラック
・JANコード:4514095100829
・トラスココード:807-2624
・質量:5kg
【セット内容/付属品】
・専用ハードケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYPの型番ST-251LYPのページです。 型番ST-251LYPに関する仕様情報を記載しております。
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYP
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LBS
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LLP
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L
STS 1素子プリズムユニット ST-251BS
STS 1素子プリズムユニット ST-251GP
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格137,463137,463137,46359,736120,720120,720
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510082945140951007994514095100812451409510078245140951006694514095100638
トラスココード807-2624807-2621807-2623807-2620807-2577807-2523
質量(g)50005000500077250005000
ねじ径(mm)35(三脚取付)---35(三脚取付)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト