ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製 ST20-1

ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製

通常単価(税別)
38,99635,041
税込単価
42,89638,545
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。・3段まで重ねて使用できます。【用途】・ペール缶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ペール缶用スタンド
  • JANコード
    4562344561037
  • トラスココード
    802-1371
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    SUS
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    380
  • 幅(mm)
    390

ご注意

  • 積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。

型番:

ST20-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ST20-1

ST20-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ペール缶用スタンド
JANコード
4562344561037
トラスココード
802-1371
質量(g)
4400.0
材質1
SUS
奥行(mm)
380
高さ(mm)
380
幅(mm)
390
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST20-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,99635,041
( 38,545 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。
・3段まで重ねて使用できます。
【用途】
・ペール缶の台に。
【商品仕様】
・幅(mm):390
・奥行(mm):380
・高さ(mm):380
・対応缶:ペール缶
・対応缶:ペール缶
・JANコード:4562344561037
・トラスココード:802-1371
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・SUS

ご注意

  • 積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製の型番ST20-1のページです。 型番ST20-1に関する仕様情報を記載しております。
ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヤサカ ペール缶用スタンド SUS製
ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製
ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター
メーカーミヤサカミヤサカミヤサカミヤサカアクアシステムミヤサカ
通常価格38,99641,48032,49323,5125,6491,598
通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品-関連品関連品
詳細タイプペール缶用スタンド一斗缶用スタンド一斗缶、ペール缶、出光樹脂缶共用スタンド---
JANコード456234456103745623445610444562344561068--4562344561020
トラスココード802-1371802-1370802-1372--858-5872
質量(g)4400.04600.05800.0--20.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト