ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 自在型アイボルト【1~4個入り】 |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
スーパーツール ビームクランプ スタンダードタイプ |
|
トラスコ中山 ゴムロープ用金具【1~20個入り】 |

【特長】・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安...
詳細を確認| ST-10-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):1.0 ・減速比:1/12.60 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300 ・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m ・JANコード:4521891055017 ・トラスココード:851-9814 ・質量:16.6kg |
|---|---|
| ST-5-SI | 【商品仕様】 ・最大能力(t):0.5 ・減速比:1/8.90 ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250 ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m ・JANコード:4521891054010 ・トラスココード:851-9822 ・質量:15.6kg |
【特長】
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備

マックスプル工業
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)
![[ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007709954/223007709954_001_20230801115838.jpg)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックスプル工業
ステンレス製回転式ウインチ
5通常価格(税別):102,007円~

マックスプル工業
スチール製(ラチェット式)ウインチ
0通常価格(税別):38,314円~

エスコ
ハンドウインチ EA989SA型
0通常価格(税別):3,680円~

エスコ
ハンドウインチ(ギア比4.1:1)
0通常価格(税別):4,780円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):1,731円~

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
4通常価格(税別):1,238円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,210円~