ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
52,290
税込単価
57,519
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた導電性能。・低アウトガス、低パーティクルのクリーン性能です。【用途】・静電気対策エリア...

詳細を確認
  • STポリは耐薬品性に優れた高分子ですが、アルカリ性物質により性能が低下する場合があります。 STポリは強固な被膜を形成しますが、常に摩擦が起きるような箇所に使用すると被膜が摩減する場合があります。 強い紫外線を長時間浴びることにより性能が低下する場合があります。

型番:

ST-18-A4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ST-18-A4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-18-A4
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,290
( 57,519 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた導電性能。
・低アウトガス、低パーティクルのクリーン性能です。
【用途】
・静電気対策エリアでの書類の保管に。
【商品仕様】
・規格:A4
・表面抵抗値:1×10[[*7]]Ω以下
・規格:A4
・表面抵抗値:1×10[[*7]]Ω以下
・光線透過率:65%(550nm)
・トラスココード:516-1053
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・基材:PET

ご注意

  • STポリは耐薬品性に優れた高分子ですが、アルカリ性物質により性能が低下する場合があります。 STポリは強固な被膜を形成しますが、常に摩擦が起きるような箇所に使用すると被膜が摩減する場合があります。 強い紫外線を長時間浴びることにより性能が低下する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)の型番ST-18-A4のページです。 型番ST-18-A4に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)
アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA5 (100枚入)
アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)
アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)
アキレス STNクリアホルダー A4サイズ (50枚入)
STNファイル 静電気対策シート
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアズワン
通常価格52,29054,32060,11655,36636,3176,476 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト