17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新富士 ソーセージメーカーセット ST-173
  • 新富士 ソーセージメーカーセット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

新富士 ソーセージメーカーセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ST-173

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・適量の肉が腸詰めできるハンドル式です。
【用途】
・寸法:幅265×奥行66×高さ90mm(本体のみ)幅370×奥行66×高さ90mm(本体に口金付けた状態)
・口金2種類付属
【商品仕様】
・調理器具
・JANコード:4953571071732
・トラスココード:851-3128
・質量:180g
【材質/仕上】
・ABS樹脂、ステンレス

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4953571071732
トラスココード
851-3128
質量(g)
180.000
材質1
ABS樹脂、ステンレス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト