17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA スピーカースタンド 1.7kg ST-16A

TOA スピーカースタンド 1.7kg

通常単価(税別)
20,393
税込単価
22,432
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミ製の軽量でスマートなスピーカスタンドです。【商品仕様】・スピーカースタンド・JANコー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコート
    4538095001061
  • トラスココード
    722-3927
  • 質量(g)
    1700
  • 詳細タイプ
    スピーカースタンド
  • 仕様
    有効伸長:1130~1660mm
  • 付属品
    スピーカー取付ねじ(M5×20)×2/六角ボルト(M8×20)×1/ワッシャー×1/スペーサー×1/蝶ナット×1

型番:

ST-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-16Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコート
4538095001061
トラスココード
722-3927
質量(g)
1700
詳細タイプ
スピーカースタンド
仕様
有効伸長:1130~1660mm
付属品
スピーカー取付ねじ(M5×20)×2/六角ボルト(M8×20)×1/ワッシャー×1/スペーサー×1/蝶ナット×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,393
( 22,432 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の軽量でスマートなスピーカスタンドです。

【商品仕様】
・スピーカースタンド
・JANコード:4538095001061
・トラスココード:722-3927
・質量:1.7kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA スピーカースタンド 1.7kgの型番ST-16Aのページです。 型番ST-16Aに関する仕様情報を記載しております。
TOA スピーカースタンド 1.7kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA スピーカースタンド 1.7kg
TOA 移動用PAスピーカースタンドセット
TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm
TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm
TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm
TOA ヘッドセットマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格20,393134,4215,68514,70516,06714,478
通常出荷日8日目8日目5日目7日目8日目4日目
その他オプションオプション----
JANコート45380950010614538095001436----
トラスココード722-3927722-3757----
質量(g)170014700.0----
詳細タイプスピーカースタンド移動用PAスピーカースタンドセット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト