ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5P【5個入り】

キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5P ST12K-5P
通常単価(税別)
5,950
税込単価
6,545
通常出荷日:2日目

【特長】・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。・5個入りパック【用途】・...

詳細を確認

型番:

ST12K-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

ST12K-5Pの仕様・寸法情報

商品情報

外観図

仕 様

型番リスト

表示件数
型番
ST12K-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,950
( 6,545 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
・5個入りパック
【用途】
・テープのまとめ買いに。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):12
・テープ色:透明
・テープ長さ(m):8
・文字色:黒
・文字色:黒
・5個入り
・黒文字
・JANコード:4971660763344
・トラスココード:827-7145
・質量:234g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5Pの型番ST12K-5Pのページです。 型番ST12K-5Pに関する仕様情報を記載しております。
キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム テプラPROテープカートリッジ ST12K-5P
キングジム テプラPROテープカートリッジ ST18K-5P
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
キングジム テプラPROテープカートリッジ SC12Y-5P
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格5,9507,9505,9505,9505,9507,195
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト