ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無) ST-10W-1.3X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,135
税込単価
38,649

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能...

詳細情報を確認する
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~320
  • トラスココード
    732-1325
  • 質量(g)
    365.000
  • 材質1
    本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ノズル径(mm)
    1.3
  • 最大パターン開き(mm)
    400
  • 平均粒径(μm)
    12

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-10W-1.3X
解除
    数量:

    ST-10W-1.3Xの仕様・寸法情報

    取付口(エア・液体)
    Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)
    0~320
    トラスココード
    732-1325
    質量(g)
    365.000
    材質1
    本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
    ノズル径(mm)
    1.3
    最大パターン開き(mm)
    400
    平均粒径(μm)
    12

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-10W-1.3X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,135
    ( 38,649 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
    ・液循環機構付です。
    ・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
    ・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    【用途】
    ・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

    ご注意

    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)の型番ST-10W-1.3Xのページです。 型番ST-10W-1.3Xに関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.3X(広角平吹 継手無)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-1.0X(広角平吹 継手無)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10W-0.5X(広角平吹 継手無)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格35,13535,75536,53034,20633,91230,336
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目9日目
    取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)0~3200~2000~600~4500~2400~280
    トラスココード732-1325732-1317732-1309732-1261732-1252810-6057
    質量(g)365.000365.000365.000340.000340.000375.000
    材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました