ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無 ST-10RW-1.3X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無

通常単価(税別)
37,925
税込単価
41,718
通常出荷日:7日目

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。・液循環機...

詳細を確認
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~450
  • トラスココード
    732-1261
  • 質量(g)
    340.000
  • 材質1
    本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ノズル径(mm)
    1.3
  • 最大パターン開き(mm)
    φ160
  • 平均粒径(μm)
    17

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-10RW-1.3X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-10RW-1.3Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~450
トラスココード
732-1261
質量(g)
340.000
材質1
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
1.3
最大パターン開き(mm)
φ160
平均粒径(μm)
17

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-10RW-1.3X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,925
( 41,718 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液循環機構付です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無の型番ST-10RW-1.3Xのページです。 型番ST-10RW-1.3Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10-1.3X(平吹き 循環 継手無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格37,92537,59938,25033,95933,95933,959
通常出荷日7日目7日目7日目9日目9日目9日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~4500~2400~6500~3000~2000~280
トラスココード732-1261732-1252732-1279810-6061810-6060810-6057
質量(g)340.000340.000340.000340.000340.000375.000
材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト