ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無 ST-10RW-1.0X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無
通常単価(税別)
37,599
税込単価
41,359
通常出荷日:7日目

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。・液循環機...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

ST-10RW-1.0X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-10RW-1.0Xの仕様・寸法情報

特長
塗料内部循環
取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~240
質量(g)
340.000
材質1
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
1
最大パターン開き(mm)
φ130
トラスココード
732-1252
平均粒径(μm)
16
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-10RW-1.0X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,599
( 41,359 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液循環機構付です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
【用途】
・離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無の型番ST-10RW-1.0Xのページです。 型番ST-10RW-1.0Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.0X広角丸吹 循環 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-1.3X広角丸吹 循環 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-2.0X広角丸吹 循環 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.3X(丸吹き 循環 継手無)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-10R-0.5X(丸吹き 循環 継手無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格37,59937,92538,25033,95933,95934,412
通常出荷日7日目7日目7日目9日目9日目9日目
特長塗料内部循環塗料内部循環塗料内部循環塗料内部循環塗料内部循環塗料内部循環
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~2400~4500~6500~2000~3000~50
質量(g)340.000340.000340.000340.000340.000340.000
材質1本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト