17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

通常単価(税別)
86,276155,002
税込単価
94,904170,502
通常出荷日:9日目

【特長】・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください【用途】・重量...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ワイヤロープは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    ST-1【特長】
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。
    【用途】
    ・重量物の昇降、または牽引作業に。
    【商品仕様】
    ・最大能力(t):0.1
    ・減速比:1/1.00
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
    ・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
    ・メカニカルブレーキ型
    ・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891052009
    ・トラスココード:851-9812
    ・質量:7.4kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    ST-10【特長】
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。
    【用途】
    ・重量物の昇降、または牽引作業に。
    【商品仕様】
    ・最大能力(t):1.0
    ・減速比:1/12.60
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
    ・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
    ・メカニカルブレーキ型
    ・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891055000
    ・トラスココード:851-9813
    ・質量:16.6kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    ST-3【特長】
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。
    【用途】
    ・重量物の昇降、または牽引作業に。
    【商品仕様】
    ・最大能力(t):0.3
    ・減速比:1/6.25
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
    ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
    ・メカニカルブレーキ型
    ・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891053006
    ・トラスココード:851-9818
    ・質量:14.3kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    ST-5【特長】
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。
    【用途】
    ・重量物の昇降、または牽引作業に。
    【商品仕様】
    ・最大能力(t):0.5
    ・減速比:1/8.90
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
    ・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
    ・メカニカルブレーキ型
    ・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891054003
    ・トラスココード:851-9821
    ・質量:15.6kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。・重量物の昇降、または牽引作業に。・最大能力(t):0.1・減速比:1/1.00
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m・メカニカルブレーキ型・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891052009・トラスココード:851-9812・質量:7.4kg・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    1個
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。・重量物の昇降、または牽引作業に。・最大能力(t):0.3・減速比:1/6.25
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m・メカニカルブレーキ型・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891053006・トラスココード:851-9818・質量:14.3kg・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    1個
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。・重量物の昇降、または牽引作業に。・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m・メカニカルブレーキ型・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891054003・トラスココード:851-9821・質量:15.6kg・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    1個
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください。・重量物の昇降、または牽引作業に。・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.60
    ・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m・メカニカルブレーキ型・ハンドル操作は回転式となります
    ・JANコード:4521891055000・トラスココード:851-9813・質量:16.6kg・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,276
    ( 94,904 )
    9日目
    126,767
    ( 139,444 )
    9日目
    136,400
    ( 150,040 )
    9日目
    155,002
    ( 170,502 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください
    【用途】
    ・重量物の昇降、または牽引作業に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ワイヤロープは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)
    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)
    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)
    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)
    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)
    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)
    メーカーマックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業
    通常価格86,276-136,442 -176,109 -196,626 -179,946 -115,597 -
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目8日目〜8日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト