17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L ST-030L

STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L

通常単価(税別)
59,736
税込単価
65,710
通常出荷日:6日目

【特長】・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。・プリズムポールに取り付けが可能です。・ボ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100782
  • トラスココード
    807-2620
  • 質量 (g)
    772
  • セット内容・付属品
    専用バッグ

型番:

ST-030L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-030Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100782
トラスココード
807-2620
質量(g)
772
セット内容・付属品
専用バッグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-030L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,736
( 65,710 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
・プリズムポールに取り付けが可能です。
・ボタンを押すとLEDライトが点滅して光ります。
【用途】
・土木、建築、測量。
・トンネルなどの暗い場所に。
【商品仕様】
・定数:0mm、-30mm兼用
・JANコード:4514095100782
・トラスココード:807-2620
・質量:772g
【セット内容/付属品】
・専用バッグ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030Lの型番ST-030Lのページです。 型番ST-030Lに関する仕様情報を記載しております。
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L
STS 1素子プリズムユニット ST-030
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LYP
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LBS
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251LLP
STS 1素子プリズムユニット ST-251BS
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格59,73652,510137,463137,463137,463120,720
通常出荷日6日目7日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510078245140951003934514095100829451409510079945140951008124514095100669
トラスココード807-2620807-2522807-2624807-2621807-2623807-2577
質量(g)7727615000500050005000
セット内容・付属品専用バッグ専用バッグ専用ハードケース専用ハードケース専用ハードケース専用ハードケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト