17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 1素子プリズムユニット ST-030 ST-030

STS 1素子プリズムユニット ST-030

通常単価(税別)
52,510
税込単価
57,761
通常出荷日:7日目

【特長】・ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095100393
  • トラスココード
    807-2522
  • 質量 (g)
    761
  • セット内容・付属品
    専用バッグ

型番:

ST-030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-030の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095100393
トラスココード
807-2522
質量(g)
761
セット内容・付属品
専用バッグ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,510
( 57,761 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。
・プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
・プリズムポールに取り付けが可能です。
【用途】
・土木、建築、測量。
【商品仕様】
・定数:0mm、-30mm兼用
・JANコード:4514095100393
・トラスココード:807-2522
・質量:761g
【セット内容/付属品】
・専用バッグ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 1素子プリズムユニット ST-030の型番ST-030のページです。 型番ST-030に関する仕様情報を記載しております。
STS 1素子プリズムユニット ST-030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 1素子プリズムユニット ST-030
STS 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L
STS 1素子プリズムユニット ST-251LP
STS 1素子プリズムユニット ST-251BS
STS 1素子プリズムユニット ST-251GP
STS 1素子プリズムユニット ST-251YP
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格52,51059,736120,720120,720120,720120,720
通常出荷日7日目6日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409510039345140951007824514095100645451409510066945140951006384514095100652
トラスココード807-2522807-2620807-2578807-2577807-2523807-2579
質量(g)7617725000500050005000
セット内容・付属品専用バッグ専用バッグ専用ハードケース専用ハードケース専用ハードケース専用ハードケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト