17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

組ヤスリセット12本組【12個入り】

組ヤスリセット12本組
  • 組ヤスリセット12本組
通常単価(税別)
12,17517,859
税込単価
13,39319,645

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上...

詳細情報を確認する
  • 全長 (mm)
    170
  • 重量 (g)
    128
  • 材質
    SKS8

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    仕上げ

    最小発注数量
    4531521002076
    811-6862
    荒目
    1パック

    12個入り

    4531521002052
    811-6863
    中目
    1パック

    12個入り

    4531521002069
    811-6864
    細目
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,916
    ( 16,408 )
    5日目
    12,175
    ( 13,393 )
    5日目
    17,859
    ( 19,645 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
    【用途】
    ・バリ取り、仕上げなどに。

    ご注意

    • 5本組~12本組は全長サイズです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    組ヤスリセット12本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    組ヤスリセット12本組
    組ヤスリセット5本組
    組ヤスリ12本組 平
    組ヤスリ5本組 平
    組ヤスリ10本組 丸
    組ヤスリ8本組 丸
    メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
    通常価格12,175-8,1078,482910 -8,630 -7,384 -
    通常出荷日5日目1日目7日目1日目〜4日目4日目
    全長(mm)170215----
    重量(g)12827415671728
    材質SKS8SKS8SKS8-SKS8SKS8
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト