ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

組ヤスリセット5本組【5個入り】

組ヤスリセット5本組 ST005-03
  • 組ヤスリセット5本組
通常単価(税別)
8,1076,536
税込単価
8,9187,190
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

詳細を確認
  • 5本組~12本組は全長サイズです。

型番:

ST005-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

ST005-03の仕様・寸法情報

JANコード
4531521001970
トラスココード
811-6855
仕上げ
細目
全長(mm)
215
重量(g)
274
材質
SKS8

型番リスト

表示件数
型番
ST005-03

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521001970
811-6855
細目
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1076,536
( 7,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:ST005-03>
・タイプ:細目
・全長(mm):215
・細目(目切幅110mm)
・材質:SKS8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリセット5本組の型番ST005-03のページです。 型番ST005-03に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリセット5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリセット5本組
組ヤスリセット12本組
組ヤスリ5本組 平
組ヤスリ5本組半丸
組ヤスリ8本組 丸
組ヤスリ10本組 丸
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格8,10712,175 -910 -7,750 -7,384 -8,630 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜4日目4日目4日目
全長(mm)215170----
重量(g)27412867582817
材質SKS8SKS8-SKS8SKS8SKS8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト