17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 白 SSY24K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSY24K

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ミシン目入りだから折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
【用途】
・インデックスの表記に最適。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):24
・テープ色:白
・テープ長さ(m):8
・文字色:黒
・黒文字
・JANコード:4971660761159
・トラスココード:828-5700
・質量:75g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト