17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800 SST-150

ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800

通常単価(税別)
208,968
税込単価
229,865
通常出荷日:11日目

【特長】・アジャスタ付ステンレス作業台です。【商品仕様】・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):1500×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm)
    1500
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    800
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    40000.0
  • トラスココード
    136-2386

型番:

SST-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SST-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
800
本体/オプション
本体
質量(g)
40000.0
トラスココード
136-2386
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SST-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,968
( 229,865 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスタ付ステンレス作業台です。
【商品仕様】
・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):1500×600×800
・ヤマト 作業台(SUS)
・質量:40kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800の型番SST-150のページです。 型番SST-150に関する仕様情報を記載しております。
ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト作業台(SUS) 間口1500x奥行600x高さ800
ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm
ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm
ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm
ステンレス作業台 三方枠 高さ800mm
作業台スノコ板付 間口1500mm
メーカーヤマト科学コクゴコクゴコクゴコクゴ東製作所
通常価格208,96831,282 -31,282 -66,064 -39,103 -58,816 -
通常出荷日11日目5日目〜8日目5日目〜5日目〜4日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
間口 (mm)1500----1500
奥行 (mm)600-----
高さ (mm)800800800800800800
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト