17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクトレー A4 タテ スモーク SSS-1246-63

デスクトレー A4 タテ スモーク

通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:4日目

【特長】・スタッキングがしやすく進行中の文書の分類整理に最適・ゆったり設計のデスクトレー・スタッキング...

詳細を確認

型番:

SSS-1246-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSS-1246-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSS-1246-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングがしやすく進行中の文書の分類整理に最適
・ゆったり設計のデスクトレー
・スタッキングがしやすいサイドストッパー付
・角2封筒が入るゆったりサイズ設計
・タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です
【商品仕様】
・規格:A4タテ
・外寸法サイズ:幅255×奥行343×高さ65mm
・内寸法サイズ:幅246×奥行340×高さ57mm
・カラー:スモーク
・耐荷重:2kg
・デスクトレーA4タテスモーク
・JANコード:4974214150157
・質量:300g
【材質/仕上】
・再生ポリスチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクトレー A4 タテ スモークの型番SSS-1246-63のページです。 型番SSS-1246-63に関する仕様情報を記載しております。
デスクトレー A4 タテ スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクトレー A4 タテ スモーク
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段×2列 A4-36P
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P
ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 浅型18段/深型9段 A4-27P
トレー書庫 3列8段B4用
デスクサイドワゴン(天板・引出し付)
メーカーセキセイナカバヤシナカバヤシナカバヤシナイキトラスコ中山
通常価格56950,00646,24844,51183,17450,437 -
通常出荷日4日目11日目11日目11日目13日目8日目
商品タイプ関連部品本体本体本体-本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト