17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia ドキュメントファイル SSS-1212-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

sedia ドキュメントファイル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSS-1212-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・カラー:ブルー
・材質:再生PP 0.65mm厚
・仕様:12仕切り13ポケット
・材質:再生PP 0.65mm厚
・仕様:12仕切り13ポケット
・カラー:ブルー
・サイズ(縦×横×幅):H241×W331×D30mm
・質量:(g)279
・JANコード:4974214135161
・質量:279g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト