17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム包装機 SSP-15150

ストレッチフィルム包装機

通常単価(税別)
523,820442,418
税込単価
576,202486,660
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:15日目

【特長】・誰でも操作しやすい半自動機です・リフトで移動できます・ターンテーブル回転スピードを可変できま...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    SSP-15150
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SSP-15150

    SSP-15150の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレッチフィルム関連製品
    詳細タイプ
    ターンテーブル
    トラスココード
    459-5645
    質量(g)
    230000.0
    ターンテーブル径(mm)
    1500
    最大荷重(kg)
    1500
    消費電力(kW)
    0.3
    電源(V)
    単相100
    高さ(mm)
    180
    JANコード
    4580115417062
    電源コード長さ(m)
    2
    本体寸法(mm)奥行
    1500
    本体寸法(mm)高さ
    180
    本体寸法(mm)幅
    1500
    最大パレット寸法(mm)
    1200
    内容量
    1台

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • ターンテーブル径(mm)

    • 最大荷重(kg)

    • 消費電力(kW)

    • 電源(V)

    • 高さ(mm)

    • JANコード

    • 電源コード長さ(m)

    • 本体寸法(mm)奥行

    • 本体寸法(mm)高さ

    • 本体寸法(mm)幅

    • 最大パレット寸法(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSP-15150

    商品タイプ

    詳細タイプ

    トラスココード

    質量(g)

    ターンテーブル径(mm)

    最大荷重(kg)

    消費電力(kW)

    電源(V)

    高さ(mm)

    JANコード

    電源コード長さ(m)

    本体寸法(mm)奥行

    本体寸法(mm)高さ

    本体寸法(mm)幅

    最大パレット寸法(mm)

    内容量

    最小発注数量
    ストレッチフィルム関連製品
    ターンテーブル
    459-5645
    230000.0
    1500
    1500
    0.3
    単相100
    180
    4580115417062
    2
    1500
    180
    1500
    1200
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    523,820442,418
    ( 486,660 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・誰でも操作しやすい半自動機です
    ・リフトで移動できます
    ・ターンテーブル回転スピードを可変できます(0~9rpm)
    ・フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します
    ・フィルム上下スピードを可変できます
    【用途】
    ・運送時の荷崩れ防止

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストレッチフィルム包装機の型番SSP-15150のページです。 型番SSP-15150に関する仕様情報を記載しております。
    ストレッチフィルム包装機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストレッチフィルム包装機
    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ
    ストレッチ包装機 ES40
    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120
    マワールでん
    メーカーシグマー技研シグマー技研積水樹脂シグマー技研大阪タイユー
    通常価格523,820235,715 -1,257,5001,078,125694,393
    通常出荷日15日目11日目〜9日目19日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストレッチフィルム包装機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト