17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入 SSO-50B

HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

通常単価(税別)
5,242
税込単価
5,766
通常出荷日:5日目

【特長】・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます・シーブはベアリング入りですので回転がスムーズ...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    型番:

    SSO-50B
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SSO-50Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSO-50B
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,242
    ( 5,766 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます
    ・シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです
    【用途】
    ・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
    【商品仕様】
    ・使用荷重(kg):250
    ・使用荷重(kg):250
    ・ベケットなし
    ・スナッチ式
    ・JANコード:4990077040046
    ・トラスココード:808-7267
    ・質量:520g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入の型番SSO-50Bのページです。 型番SSO-50Bに関する仕様情報を記載しております。
    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入
    HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入
    HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入
    HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm
    HHH シンプルヤーディング シャックル式50mm ベアリング入
    HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格5,2427,6525,1993,4894,0846,256
    通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト