17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ポスト・イット 強粘着モバイルメモ Mサイズ(方眼) 詰替え用 (45枚) SSM-MR02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M ポスト・イット 強粘着モバイルメモ Mサイズ(方眼) 詰替え用 (45枚)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSM-MR02

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・一番後ろのバックシートをはがして、使い終わった強粘着モバイルメモの本体にセットしてください。
・しっかり貼れてきれいにはがせる強粘着タイプです。
【商品仕様】
・縦(mm):125
・色:ホワイト
・サイズ:M
・横(mm):74
・パック入数(枚):45
・パック入数(枚):45
・タイプ5mm方眼罫
・JANコード:4549395348626
・トラスココード:776-0833
・質量:40g

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト