17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2口IHクッキングヒーター用スタンド SSIH-54
  • 2口IHクッキングヒーター用スタンド

2口IHクッキングヒーター用スタンド

通常単価(税別)
2,894
税込単価
3,183
通常出荷日:6日目

【特長】・2口IHクッキングヒーター専用の設置スタンドです(お客様組立て商品)・2口IHクッキングヒー...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    360
  • 高さ (mm)
    120
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4905009952878
  • トラスココード
    828-8062
  • 質量(g)
    3500.000
  • 材質1
    合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)

型番:

SSIH-54
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSIH-54の仕様・寸法情報

奥行(mm)
360
高さ(mm)
120
材質
プラスチック
JANコード
4905009952878
トラスココード
828-8062
質量(g)
3500.000
材質1
合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSIH-54
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,894
( 3,183 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2口IHクッキングヒーター専用の設置スタンドです(お客様組立て商品)
・2口IHクッキングヒーターをのせると高さが約18cmになります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2口IHクッキングヒーター用スタンドの型番SSIH-54のページです。 型番SSIH-54に関する仕様情報を記載しております。
2口IHクッキングヒーター用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2口IHクッキングヒーター用スタンド
スリムチェスト NSSシリーズ
キャリーストッカー (1個入)
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
カラーキュビック CQB-35
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,8944,9011,3651,1783,0582,168 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目6日目
奥行(mm)360380740530720290
高さ(mm)120590170170330344
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック-
JANコード49050099528784967576484633496757616882349675761688164905009437146-
トラスココード828-8062257-3430818-3559818-3558475-0209-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト