17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ミル45 本体

ミル45 本体
通常単価(税別)
42,442129,730
税込単価
46,686142,703
通常出荷日:4日目

【特長】・汎用一般・平面削り用・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼・アルミ合金まで幅広い用途に対応・カッタ本体は...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

SSE45-8080R-27【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430691
・トラスココード:837-2792
・質量:0g
SSE45-6080R-27【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430653
・トラスココード:837-2790
・質量:0g
SSE45-5063R-22【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430622
・トラスココード:837-2788
・質量:0g
SSE45-10100R-32【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430547
・トラスココード:837-2784
・質量:0g
SSE45-4050R-22【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430592
・トラスココード:837-2786
・質量:0g
SSE45-6063R-22【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430646
・トラスココード:837-2789
・質量:0g
SSE45-5050R-22【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430615
・トラスココード:837-2787
・質量:0g
SSE45-8125R-40【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430707
・トラスココード:837-2793
・質量:0g
SSE45-12125R-40【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430561
・トラスココード:837-2785
・質量:0g
SSE45-7100R-32【特長】
・汎用・平面削り用カッタです。
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています。
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです。
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています。
・超多刃タイプもラインナップしています。
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています。
【商品仕様】
・ダイジェットミル45本体
・JANコード:4547328430677
・トラスココード:837-2791
・質量:0g

型番リスト

表示件数

仕様3

最小発注数量
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430547・トラスココード:837-2784・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430561・トラスココード:837-2785・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430592・トラスココード:837-2786・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430615・トラスココード:837-2787・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430622・トラスココード:837-2788・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430646・トラスココード:837-2789・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430653・トラスココード:837-2790・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430677・トラスココード:837-2791・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430691・トラスココード:837-2792・質量:0g
1個
・ダイジェットミル45本体・JANコード:4547328430707・トラスココード:837-2793・質量:0g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,885
( 117,574 )
4日目
129,730
( 142,703 )
4日目
42,442
( 46,686 )
4日目
53,484
( 58,832 )
4日目
53,592
( 58,951 )
4日目
63,387
( 69,726 )
4日目
65,987
( 72,586 )
4日目
77,691
( 85,460 )
4日目
85,157
( 93,673 )
4日目
87,369
( 96,106 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用一般・平面削り用
・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼・アルミ合金まで幅広い用途に対応
・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-Body
・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化
・超多刃タイプもラインナップ
・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミル45 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル45 本体
スーパーダイメイト 本体
スーパーTスロットカッタ 本体
スーパーダイメイト モジュラーヘッド
フィニッシュジェットミル 本体
ネガヘプタ 本体
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格42,442-46,542 -39,853 -26,188 -136,180 -123,479 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
仕様1・汎用・平面削り用カッタです・鋳鉄・一般鋼から焼入れ鋼まで幅広い用途に対応しています・カッタ本体は高剛性かつ耐久性に優れるG-bodyです・高精度超硬シム採用によりカッタ本体の長寿命化しています・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です・ポジ刃形採用しています・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています・T溝加工用です・スーパーエンドチッパー用チップを使用です・3次元形状チップの採用で切削性、切り屑排出性向上できます・2N+2Nの千鳥刃仕様です・外周逃げ角を大きくし、びびり対策です・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです。・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です。・ポジ刃形採用しています。・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています。-・鋳鉄加工・平面削り用カッタです・鋳鉄高能率加工に最適な多刃仕様の正面フライスです・7角形・両面使用チップにより14コーナ使用可能です・7角形チップの外周逃げにより彫り込みも可能です
仕様2・超多刃タイプもラインナップしています・高精度仕上げ加工用にワイパーチップもラインナップしています・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用・切り屑落下防止機構を設け、切り屑排出性および本体剛性アップできます・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用。・スーパーダイメイトモジュラーヘッド--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト