17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

通常単価(税別)
7,652
税込単価
8,417
通常出荷日:1日目

【特長】・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます・シーブはベアリング入りですので回転がスムーズ...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    型番:

    SS-75B
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SS-75Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS-75B
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,652
    ( 8,417 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます
    ・シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです
    【用途】
    ・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
    【商品仕様】
    ・使用荷重(kg):350
    ・使用荷重(kg):350
    ・ベケットなし
    ・スナッチ式
    ・JANコード:4990077041029
    ・トラスココード:808-7274
    ・質量:1250g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入の型番SS-75Bのページです。 型番SS-75Bに関する仕様情報を記載しております。
    HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入
    HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入
    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入
    HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入
    75mm 滑 車(ベアリング入)
    HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチエスコスリーエッチ
    通常価格7,6526,2565,2425,1995,5216,769
    通常出荷日1日目4日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング