17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

通常単価(税別)
6,3155,097
税込単価
6,9475,607
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。【用途】・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引...

詳細を確認

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    型番:

    SS-50B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SS-50Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS-50B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,3155,097
    ( 5,607 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    【用途】
    ・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
    【商品仕様】
    ・車径(mm):50
    ・最大使用ロープ径(mm):8
    ・使用荷重(t):0.25
    ・使用荷重(t):0.25
    ・ベケットなし
    ・スナッチ式
    ・JANコード:4990077040022
    ・トラスココード:808-7271
    ・質量:520g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入の型番SS-50Bのページです。 型番SS-50Bに関する仕様情報を記載しております。
    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    実験用に使用しました
    4
    満足度:4.0
    社内で重量物の引張実験をするさいにこの商品を使用しました。使ってみて、側面が開き使い易かったです。ただフック部が思った以...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入
    HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入
    HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入
    HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入
    HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入
    HHH シンプルヤーディング シャックル式50mm ベアリング入
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
    通常価格6,3155,2427,6525,1996,2564,084
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滑車カテゴリの売れ筋ランキング