ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白【5個入り】

テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白 SS18K-5P
通常単価(税別)
7,9506,801
税込単価
8,7457,481
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。・5個入りパック【用途】・...

詳細を確認

型番:

SS18K-5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SS18K-5Pの仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】

  • テープ幅(mm):18
  • テープ長さ(m):8
  • テープ色:白
  • 文字色:黒
  • 5個入り
  • エコマーク認定品
  • JANコード:4971660763283
  • 質量:301g

【材質/仕上】

  • テープ:PET
  • ケース:ABS

型番リスト

表示件数
型番
SS18K-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9506,801
( 7,481 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
・5個入りパック
【用途】
・テープのまとめ買いに。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:白
・テープ長さ(m):8
・文字色:黒
・文字色:黒
・5個入り
・エコマーク認定品
・黒文字
・JANコード:4971660763283
・トラスココード:827-7138
・質量:301g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白の型番SS18K-5Pのページです。 型番SS18K-5Pに関する仕様情報を記載しております。
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
菓子の値札に利用
5
満足度:5.0
洋菓子の値札に利用。 ショーケース内の低温高湿でも耐久性が有ります 印字も鮮やかですし滲みや退色にも強いです。 コストは...もっと読む
0人が参考にしています。
ファイル整理などに
5
満足度:5.0
大幅な安売りをしないのは、このブランド力だけでなく品質に良さもあると思います。高いと思いながらも、このテープしか使えなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)黄色
キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
キングジム テプラPROテープカートリッジ ST18K-5P
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格7,9507,9507,9505,9505,9507,950
通常出荷日9日目9日目1日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト