ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鉄工用ゴローバルソチップスター

鉄工用ゴローバルソチップスター SS-180
  • 鉄工用ゴローバルソチップスター
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,798
税込単価
10,778

【特長】・鉄・ステンレス兼用です。・低価格・高性能・長寿命です。・安価タイプで...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    180
  • 刃厚 (mm)
    1.8
  • 内径 (mm)
    20
  • 歯数(山数) (P)
    36
  • JANコード
    4920350300277
  • トラスココード
    803-6634
  • 切断能力(mm)ステンレス
    3
  • 切断能力(mm)鉄鋼
    6
  • 刃数
    36
  • 最高回転速度
    5500rpm
  • 重量 (g)
    280
  • 材質1
    基盤:SK5

ご注意

  • ディスクグラインダーでは使用不可

型番:

SS-180
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    SS-180の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    180
    刃厚(mm)
    1.8
    内径(mm)
    20
    歯数(山数)(P)
    36
    JANコード
    4920350300277
    トラスココード
    803-6634
    切断能力(mm)ステンレス
    3
    切断能力(mm)鉄鋼
    6
    刃数
    36
    最高回転速度
    5500rpm
    重量(g)
    280
    材質1
    基盤:SK5

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS-180
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,798
    ( 10,778 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄・ステンレス兼用です。
    ・低価格・高性能・長寿命です。
    ・安価タイプです。
    【用途】
    ・鉄・ステンレス兼用。
    【材質】
    ・基盤:SK5

    ご注意

    • ディスクグラインダーでは使用不可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鉄工用ゴローバルソチップスターの型番SS-180のページです。 型番SS-180に関する仕様情報を記載しております。
    鉄工用ゴローバルソチップスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄工用ゴローバルソチップスター
    一般鉄鋼用 チップソー
    チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
    チップソー(鉄・ステンレス兼用)鉄鋼用チップソースタンダードタイプ
    多種材切断用 万能刃 ARB
    一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
    メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
    通常価格9,7985,20017,1007,8155,2004,600
    通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
    外径(mm)180165150150180180
    刃厚(mm)1.81.41.21.21.51.6
    内径(mm)202020202020
    歯数(山数)(P)364060325652
    JANコード492035030027749203500040904920350005059492035000506649203500030484920350003765

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました