17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm SS11BKS-29.0

シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,141
税込単価
11,155

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】【特長】・人体の静...

詳細情報を確認する

型番:

SS11BKS-29.0
解除
    数量:

    安全靴 シモンスター 黒 SS11BKSの靴底

    SS11BKS-29.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS11BKS-29.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,141
    ( 11,155 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】
    【特長】
    ・人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。SX3層底を採用し、靴底のクリートを黄色にして静電靴としての識別を簡単にしました。
    ・自衛隊や警察本部、消防本部でも採用されています。
    【用途】
    ・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃、及び電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの障災害が生じるおそれがある作業。
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):29.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:黒
    ・電気抵抗値(Ω):1.0×105<=R<=1.0×109
    ・電気抵抗値(Ω):1.0×105<=R<=1.0×109
    ・JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
    ・JIS T 8103 AS-P合格
    ・特許第2140663号取得
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・特許第2140663号取得
    ・JANコード:4957520146519
    ・トラスココード:816-6346
    ・質量:940g
    【材質/仕上】
    ・甲被:牛革(型押ソフト)
    ・先芯:ワイドACM樹脂
    ・靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cmの型番SS11BKS-29.0のページです。 型番SS11BKS-29.0に関する仕様情報を記載しております。
    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm
    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm
    安全靴 短靴 WS11黒静電靴
    静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴
    メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
    通常価格10,14112,03912,03913,23311,0586,565 -
    通常出荷日5日目6日目6日目5日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました