ファクトリーサプライ用品技術窓口

WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器 SS110

WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器

通常単価(税別)
84,211
税込単価
92,632
通常出荷日:4日目

【特長】・J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。【商品仕様】・SS110260...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4580255601420
  • トラスココード
    752-5087
  • 質量(g)
    290.000
  • 適合機種
    7009S、7010HBC、7011HBC、7010HS、7011HS、MT-1、MT-PLUS、MT-BC、MT-BCPLUS、MT-SS、MT-SSPLUS
  • 仕様
    SS110260mLドライ専用ステンレス容器

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SS110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS110の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4580255601420
トラスココード
752-5087
質量(g)
290.000
適合機種
7009S、7010HBC、7011HBC、7010HS、7011HS、MT-1、MT-PLUS、MT-BC、MT-BCPLUS、MT-SS、MT-SSPLUS
仕様
SS110260mLドライ専用ステンレス容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,211
( 92,632 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。

【商品仕様】
・SS110260mLドライ専用ステンレス容器
・JANコード:4580255601420
・トラスココード:752-5087
・質量:290g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器の型番SS110のページです。 型番SS110に関する仕様情報を記載しております。
WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WARING SS110 260mLドライ専用ステンレス容器
WARING MC-3 260mLステンレス容器
粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器
E8470 500MLガラス容器
ラボラトリーブレンダー
BC250 ボトルカップコンプリート
メーカーWARINGWARINGWARINGWARINGWARINGWARING
通常価格84,21171,05355,20479,000553,68527,663
通常出荷日4日目5日目4日目5日目1日目4日目
商品タイプその他その他--撹拌機-
その他オプションオプションオプション---
JANコード458025560142045802556014134580255602052-4580255601451-
トラスココード752-5087752-5061452-7003-752-5052-
質量(g)290.000280.0001260.0-15700.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト