17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 卓上はんだ吸煙器静電対策 SS-10AS

グット 卓上はんだ吸煙器静電対策

通常単価(税別)
15,74814,114
税込単価
17,32315,525
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。・特殊活性炭フィルターを...

詳細を確認

    型番:

    SS-10AS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SS-10ASの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS-10AS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,74814,114
    ( 15,525 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。
    ・特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):206
    ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.5m
    ・奥行(mm):132
    ・高さ(mm):208
    ・電源(V):AC100
    ・高さ(mm):208
    ・電源(V):AC100
    ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.5m
    ・奥行(mm):132
    ・消費電力50Hz(W):27
    ・消費電力60Hz(W):22
    ・JANコード:4975205450140
    ・トラスココード:849-8610
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット 卓上はんだ吸煙器静電対策の型番SS-10ASのページです。 型番SS-10ASに関する仕様情報を記載しております。
    グット 卓上はんだ吸煙器静電対策のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット 卓上はんだ吸煙器静電対策
    グット 卓上はんだ吸煙器
    卓上はんだ吸煙器 420
    卓上はんだ吸煙器 FA-400
    卓上はんだ吸煙器FA400-01
    はんだ吸煙器 SS-80
    メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光白光アズワンgoot(太洋電機産業)
    通常価格15,74817,37827,97410,85212,2002,102 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト