ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大和製衡 台はかりBTシリーズ |
|
バイタル工業 Vハンガー (三脚用ヘッド) |
|
日本クランプ クランプ SCPA型 |
|
和気産業 O型アンカー BK |
|
スーパーツール ドラムリフト吊クランプ |
【特長】・重量物の吊上げ時、ワイヤのよりなどによる吊り荷の無用な回転を防止しま...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・重量物の吊上げ時、ワイヤのよりなどによる吊り荷の無用な回転を防止します。
・重量物を着地させる際に向きの調整が簡単に行えます。
【用途】
・クレーン等による荷役作業に。
【材質】
・特殊鋼
・特殊合金鋼

大洋製器工業
ダブルサルカン(長アイタイプ)

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~