17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 卓上はんだ吸煙器 SS-10

グット 卓上はんだ吸煙器

通常単価(税別)
12,516
税込単価
13,768
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。・特殊活性炭フィルターを...

詳細を確認

    型番:

    SS-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    グット 卓上はんだ吸煙器  外観正面
    グット 卓上はんだ吸煙器  外観背面
    グット 卓上はんだ吸煙器

    (1)本体前面から約20cmの煙を吸い取ります
    (2)自立スタンド方式で角度を約35°まで可変できます
    (3)特殊活性炭フィルター3枚付属
    (4)替えフィルターSS-10F(5枚入り)別売り

    使用方法・使用事例

    使用方法

    グット 卓上はんだ吸煙器  フィルター交換

    フィルターは上部より交換します

    SS-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,516
    ( 13,768 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。
    ・特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):206
    ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.5m
    ・奥行(mm):132
    ・高さ(mm):207
    ・電源(V):AC100
    ・高さ(mm):207
    ・コード:3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.5m
    ・奥行(mm):132
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力50Hz(W):27
    ・消費電力60Hz(W):22
    ・JANコード:4975205450010
    ・トラスココード:468-7191
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット 卓上はんだ吸煙器の型番SS-10のページです。 型番SS-10に関する仕様情報を記載しております。
    グット 卓上はんだ吸煙器のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    はんだ付け作業の吸煙に使用
    4
    満足度:4.0
    他に比べ価格が安い ファンの吹き出し方向が上側なので前席側の作業者に当たらないので良い ファンの音が少し大きい
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット 卓上はんだ吸煙器
    グット 卓上はんだ吸煙器静電対策
    半田吸煙器・卓上型
    卓上はんだ吸煙器 420
    卓上はんだ吸煙器 FA-400
    卓上はんだ吸煙器FA400-01
    メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)エスコ白光白光アズワン
    通常価格12,51614,11411,93525,79110,85212,200
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト