17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF スベランシート0.05 1000×100m SS003

MF スベランシート0.05 1000×100m

通常単価(税別)
6,787
税込単価
7,466
通常出荷日:4日目

【特長】・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。【用途】・屋根上や床面の養生に最適です。【商品...

詳細を確認

型番:

SS003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS003の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗装用養生シート
グリーン
幅(mm)
1000
材質(シート・フィルム)
ポリエチレン
JANコード
4560191708490
質量(g)
4860.0
トラスココード
851-2753
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.05
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,787
( 7,466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。
【用途】
・屋根上や床面の養生に最適です。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.05×1000×100
・MF スベランシート0.05 1000×100m
・JANコード:4560191708490
・トラスココード:851-2753
・質量:4.86kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF スベランシート0.05 1000×100mの型番SS003のページです。 型番SS003に関する仕様情報を記載しております。
MF スベランシート0.05 1000×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF スベランシート0.05 1000×100m
MF スベランシート0.03 1000×100m
MF スベランシート0.03 1800×100m
MF マルチロック
ラミテクト水切シート
ハンガーボックス (樹脂製)
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格6,7874,0576,970276,9909,741
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目8日目
商品タイプ塗装用養生シート塗装用養生シート塗装用養生シート---
グリーングリーングリーン---
幅(mm)100010001800-330-
材質(シート・フィルム)ポリエチレンポリエチレンポリエチレン---
JANコード45601917084904560191708476456019170848345601917046384560191704492-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト