17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF スベランシート0.03 1000×100m SS001
  • MF スベランシート0.03 1000×100m

MF スベランシート0.03 1000×100m

通常単価(税別)
4,057
税込単価
4,463
通常出荷日:4日目

【特長】・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。【用途】・屋根上や床面の養生に最適です。【商品...

詳細を確認

型番:

SS001
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS001の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗装用養生シート
グリーン
幅(mm)
1000
材質(シート・フィルム)
ポリエチレン
JANコード
4560191708476
質量(g)
3120.0
トラスココード
851-2751
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.03
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SS001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057
( 4,463 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さがあるので破れたり、滑ったりしにくいです。
【用途】
・屋根上や床面の養生に最適です。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.03×1000×100
・MF スベランシート0.03 1000×100m
・JANコード:4560191708476
・トラスココード:851-2751
・質量:3.12kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF スベランシート0.03 1000×100mの型番SS001のページです。 型番SS001に関する仕様情報を記載しております。
MF スベランシート0.03 1000×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF スベランシート0.03 1000×100m
MF スベランシート0.03 1800×100m
MF スベランシート0.05 1000×100m
MF マルチロック
ラミテクト水切シート
ルーフラミテクト
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格4,0576,9706,787276,99029,508
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ塗装用養生シート塗装用養生シート塗装用養生シート---
グリーングリーングリーン---
幅(mm)100018001000-3301000
材質(シート・フィルム)ポリエチレンポリエチレンポリエチレン---
JANコード45601917084764560191708483456019170849045601917046384560191704492-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト