ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0 SS0
  • 岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

通常単価(税別)
7,9434,649
税込単価
8,7375,114
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・2重絶縁構造の安全設計です。・取付方向自由です。【用途】・投光用・工事現場用照明【材質】・ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ランプホルダ
  • JANコード
    4530118103431
  • トラスココード
    805-2911
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    磁器
  • 材質3
    シリコンゴム

ご注意

  • ランプ・ガード別売
  • ガード(GS6)を取付けてご使用ください。
  • 別売りのガード(GS6)との組合せをおすすめいたします。
  • LEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGS7をご使用ください。
  • ランプ・ガード別売 ガード(GS6)を取付けてご使用ください。

型番:

SS0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS0の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
ランプホルダ
JANコード
4530118103431
トラスココード
805-2911
質量(g)
900.000
材質1
アルミダイカスト
材質2
磁器
材質3
シリコンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9434,649
( 5,114 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2重絶縁構造の安全設計です。
・取付方向自由です。
【用途】
・投光用
・工事現場用照明
【材質】
・アルミダイカスト●磁器●シリコンゴム

ご注意

  • ランプ・ガード別売
  • ガード(GS6)を取付けてご使用ください。
  • 別売りのガード(GS6)との組合せをおすすめいたします。
  • LEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合はGS7をご使用ください。
  • ランプ・ガード別売 ガード(GS6)を取付けてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0の型番SS0のページです。 型番SS0に関する仕様情報を記載しております。
岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0
岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0
ランプホルダ(投光器)
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付
岩崎 作業灯(投光器)270W
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格7,9438,2316,7315,3006,13218,229
通常出荷日4日目6日目5日目4日目6日目4日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品投光器
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプランプホルダランプホルダランプホルダランプホルダランプホルダ-
JANコード453011810343145301181034484530118101284453011810157445301181015814530118102823
トラスココード805-2911805-2914805-2875805-2936805-2937805-2912
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト