17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

芯出しバー

通常単価(税別)
10,77612,977
税込単価
11,85414,275
通常出荷日:4日目

【特長】・基準位置測定器です。・汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmで検出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

JANコード

トラスココード

適正回転数

(min-1)

測定子寸法

(mm)

質量(g)

最小発注数量
12
4560119672582
838-0968
500~750
-
100
1個
10、19
4560119674784
838-0969
450~600
4、10
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,977
( 14,275 )
4日目
10,776
( 11,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基準位置測定器です。
・汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmで検出します。
・両端測定子仕様です。
【用途】
・切削加工に。
【材質】
・SKS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯出しバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芯出しバー
セラミック芯出しバー
“センタリングバー”
フジ セラミックス芯出しバ- φ10セラミックス測定子 シャンクφ32
アキューセンター(高精度芯出しバー)
基準位置検出バー マジックセンター
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツール大昭和精機カサハラ
通常価格10,776-14,792 -9,47827,1146,513 -9,073 -
通常出荷日4日目1日目1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目〜
測定子径(mm)1010-10--
繰り返し精度(μm)±2±2±2-35
全長(mm)90-80104--
シャンク材質SKS-----
シャンク硬度HRC58-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

芯出しバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト