ツール用品技術窓口

D-24 小 SRM-B6
  • D-24 小

D-24 小

通常単価(税別)
1,221
税込単価
1,343
通常出荷日:6日目

【特長】・鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。・使いやすい小さなサイズです。【用途】・鏡面#700~#...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 全長 (mm)
    80
  • JANコード
    4562137340429
  • トラスココード
    808-0132
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    酸化アルミニウム、動物性油脂
  • 高さ(mm)
    20

ご注意

  • 安全保護具の着用 

型番:

SRM-B6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRM-B6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
80
JANコード
4562137340429
トラスココード
808-0132
質量(g)
90
材質1
酸化アルミニウム、動物性油脂
高さ(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRM-B6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221
( 1,343 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。
・使いやすい小さなサイズです。
【用途】
・鏡面#700~#800仕上げ用。
【材質】
・酸化アルミニウム、動物性油脂
【セット内容】
・1個入り

ご注意

  • 安全保護具の着用 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-24 小の型番SRM-B6のページです。 型番SRM-B6に関する仕様情報を記載しております。
D-24 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-24 小
ガラスポリッシュPROベルト
すくらっちべると
サイザルライム
ハイパワーナローミニコベルトサンダー
うずくり用ブラシ
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマインオフィスマイン
通常価格1,22114,3526,7808832,3107,283
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
全長(mm)8026033080535-
JANコード456213734042945621373436424562137341877456213734040545621373433144562137340122
トラスココード808-0132852-3221808-0133808-0130852-3222808-0129
質量(g)9060015090390.000120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト