ツール用品技術窓口

確定しました

TungTurn-Jet用クーラントねじ SRM4X4 TL360

TungTurn-Jet用クーラントねじ SRM4X4 TL360 SRM4X4TL360
通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:1日目

【特長】・工具部品。・TungTurn-Jet用、クーラントねじ。

型番:

SRM4X4TL360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRM4X4TL360の仕様・寸法情報

種類
ねじ
寸法 f(mm)
2
寸法 a(mm)
M4
寸法 c(mm)
4
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 a(mm)寸法 f(mm)寸法 c(mm)
SRM4X4TL360ねじM424

型番リスト

表示件数
型番
SRM4X4TL360
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具部品。
・TungTurn-Jet用、クーラントねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TungTurn-Jet用クーラントねじ SRM4X4 TL360の型番SRM4X4TL360のページです。 型番SRM4X4TL360に関する仕様情報を記載しております。
TungTurn-Jet用クーラントねじ SRM4X4 TL360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungTurn-Jet用クーラントねじ SRM4X4 TL360
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CSHB
TAC工具部品 ねじ LS-8
TAC工具部品 ねじ CTS-M6
TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,260260450 -380240560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
寸法 f(mm)23-44-
寸法 a(mm)M4M4×0.7-M8M6×1M3X0.5
寸法 c(mm)4--33257

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト