ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3

TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3 SRM3
通常単価(税別)
560
税込単価
616
通常出荷日:1日目

【特長】・工具部品。・TungTurn-Jet用、締付けねじ。

型番:

SRM3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRM3の仕様・寸法情報

種類
ねじ
寸法 a(mm)
M3X0.5
寸法 φb(mm)
4.2
寸法 c(mm)
7
寸法 d(mm)
4.9
寸法 T
T8
部品型番
SRM
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 a寸法 φb寸法 c寸法 d寸法 T
SRM3ねじM3X0.5mm4.2mm7mm4.9mmT8

型番リスト

表示件数
型番
SRM3
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具部品。
・TungTurn-Jet用、締付けねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3の型番SRM3のページです。 型番SRM3に関する仕様情報を記載しております。
TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TungTurn-Jet用締付けねじ SRM3
TAC工具部品 ねじ CSTR
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ TS
TAC工具部品 ねじ CTS-M6
TAC工具部品 ねじ CSTC
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格560510260430240460
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
寸法 a(mm)M3X0.5M4×0.7M4×0.7M4.5M6×1M2×0.4
寸法 φb(mm)4.25.766.9103.1
寸法 c(mm)710-12255.1
寸法 d(mm)4.95.5-7.516.4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト