ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇 560×900×900mm SRF-R40FN

屋上換気扇 560×900×900mm

通常単価(税別)
88,828
税込単価
97,711
通常出荷日:5日目

屋上換気扇 自然換気タイプ。【特長】・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モータ・ハネを搭載しない省エ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ルーフファン
  • トラスココード
    132-5146
  • 質量(g)
    19000.0
  • 材質1
    ドーム:FRP
  • 材質2
    本体:鉄
  • 奥行(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    560
  • 幅(mm)
    900

ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

型番:

SRF-R40FN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)自然換気ベンチレータの詳細

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)自然換気ベンチレータ イメージ

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)自然換気ベンチレータ イメージ

  • 屋上型換気扇
  • 自然換気型
  • 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
  • 軽量かつ丈夫な特性と発生音質を和らげる特性
  • 耐久性や機能面・設置性からも優れる(ドームはボディパイプにボルト固定するので、強風にあおられても安心)
  • 雨水の侵入を防止するボディ形状:コの字型に折加工を施しており、ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全に防止
  • 企業アピールに最適:FRPドームにはオレンジ色を採用、設置された工場はとにかく目立つので、初めて来社される方の道しるべとしても利用可能

商品仕様

  • 幅:900mm
  • 奥行:900mm
  • 高さ:560mm
  • 自然換気型
  • 質量:19kg

材質/仕上

  • ドーム:FRP
  • 本体:鉄

セット内容/付属品

  • 本体のみ

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)自然換気ベンチレータの寸法

寸法図

寸法図

  • 質量:19kg
  • A:900mm
  • B:418mm
  • C:630mm
  • D:50mm
  • E:300mm
  • F:260mm
  • G:560mm
  • H:25mm

SRF-R40FNの仕様・寸法情報

商品タイプ
ルーフファン
トラスココード
132-5146
質量(g)
19000.0
材質1
ドーム:FRP
材質2
本体:鉄
奥行(mm)
900
高さ(mm)
560
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRF-R40FN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,828
( 97,711 )
5日目

詳細情報

基本情報

屋上換気扇 自然換気タイプ。

【特長】

・室内外の温度差と屋外風力を利用した、モータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇。

・屋上に開口を設けることにより、一定の換気量が必要のない倉庫や、騒音制限のある工場にも使用可能。

【用途】

・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。

ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋上換気扇 560×900×900mmの型番SRF-R40FNのページです。 型番SRF-R40FNに関する仕様情報を記載しております。
屋上換気扇 560×900×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q自然換気型を強制換気型にできますか
A
取扱説明書の該当ページに記載されている必要部品をお買い求め頂き、高所作業の専門家に依頼してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋上換気扇 560×900×900mm
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型ハネ50CM
屋上換気扇(停止時密閉型)
屋上換気扇(560×900×900mm)
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T
屋上換気扇 標準型
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンSANWA(三和式ベンチレーター)スイデン
通常価格88,828149,985150,232105,073 -469,954138,743 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜50日目4日目〜
商品タイプルーフファン---ルーフファン-
トラスココード132-5146217-9061132-5128---
質量(g)19000.03950031500.0---
材質1ドーム:FRP-ドーム:FRPドーム:FRP--
材質2本体:鉄-本体:鉄本体:鉄--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト