ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇(停止時密閉型) SRF-R40FE

屋上換気扇(停止時密閉型)

通常単価(税別)
150,232
税込単価
165,255
通常出荷日:5日目

屋上換気扇 風圧シャッタータイプ。【特長】・材質特性に優れたFRPドーム採用。・換気扇停止時は内部シャ...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    三相200
  • ハネ径 (cm)
    φ40.0
  • トラスココード
    132-5128
  • 質量(g)
    31500.0
  • 材質1
    ドーム:FRP
  • 材質2
    本体:鉄
  • ハネ枚数(枚)
    4
  • 奥行(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    560
  • 標準消費電力料金(円/h)
    2.2
  • 幅(mm)
    900

ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

型番:

SRF-R40FE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)停止時密閉型40cmの詳細

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)停止時密閉型40cm イメージ

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)停止時密閉型40cm イメージ

  • 屋上型換気扇
  • 風圧シャッター採用
  • 1速式(スイッチなし)
  • 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
  • 整流版採用により低騒音化
  • 軽量かつ丈夫な特性と発生音質を和らげる特性
  • 耐久性や機能面・設置性からも優れる(ドームはボディパイプにボルト固定するので、強風にあおられても安心)
  • 雨水の侵入を防止するボディ形状:コの字型に折加工を施しており、ボディ側面を伝って上がってくる雨水も完全に防止
  • 企業アピールに最適:FRPドームにはオレンジ色を採用、設置された工場はとにかく目立つので、初めて来社される方の道しるべとしても利用可能

材質/仕上

  • ドーム:FRP
  • 本体:鉄

セット内容/付属品

  • 本体のみ

オレンジハネ

  • 特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気
  • モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用
  • 高性能シールドベアリングを使用しているので、耐久性抜群
  • 安心して使用できる信頼性の高い換気扇

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)停止時密閉型40cmの寸法

寸法図

寸法図

  • ハネ径:400mm
  • モータ 公称出力:200W
  • モータ 極数:4P
  • 定格電流値(50Hz/60Hz):1.5A/1.5A
  • 最大風量(50Hz):62m3/min
  • 最大風量(60Hz):69m3/min
  • 騒音値(50Hz/60Hz):65dB/68dB
  • 質量:31.5kg
  • 3相200V電源
  • A:900mm
  • B:418mm
  • C:630mm
  • D:50mm
  • E:300mm
  • F:260mm
  • G:560mm
  • H:25mm
  • ※ 最大風量は、静圧0Pa時の値です。
  • ※ 騒音値は排気口1.5mでの計測値です。
  • ※ 定格電流値は、屋上換気扇としての定格電流値を設定、表示しています。モータ銘板に記載されている電流値と一致しないことがありますのでご注意ください。

SRF-R40FEの仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
φ40.0
トラスココード
132-5128
質量(g)
31500.0
材質1
ドーム:FRP
材質2
本体:鉄
ハネ枚数(枚)
4
奥行(mm)
900
高さ(mm)
560
標準消費電力料金(円/h)
2.2
幅(mm)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRF-R40FE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,232
( 165,255 )
5日目

詳細情報

基本情報

屋上換気扇 風圧シャッタータイプ。

【特長】

・材質特性に優れたFRPドーム採用。

・換気扇停止時は内部シャッターが閉じ、室内の冷暖房空気を逃がさない。

・停止時の逆風による風の侵入を防ぐ。

・ベルマウス構造採用ボディー。

【用途】

・工場内の暑気対策換気や蒸気排気など、理想的な換気を実現。

ご注意

  • 200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • ビニールカーテン 耐候/防炎 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋上換気扇(停止時密閉型)の型番SRF-R40FEのページです。 型番SRF-R40FEに関する仕様情報を記載しております。
屋上換気扇(停止時密閉型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスイッチを入れると、すぐにスイッチがトリップするのですがなにが原因でしょうか。
A
二次側電気配線が短絡していませんか?点検の上、結線し直してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋上換気扇(停止時密閉型)
屋上換気扇 標準型
屋上換気扇(低騒音型)
屋上換気扇ルーフファン 三相200V
屋上換気扇(560×900×900mm)
ルーフファン 三相200V 60Hz用
メーカースイデンスイデンスイデン鎌倉製作所スイデン鎌倉製作所
通常価格150,232149,985 -232,297671,086105,073 -415,724 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目4日目〜1日目〜
電源(V)三相200三相200-三相200-三相200
ハネ径(cm)φ40.0-----
トラスココード132-5128-----
質量(g)31500.0-----
材質1ドーム:FRP-ドーム:FRP-ドーム:FRP-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト