17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマト ミニスルーテナー SRC-M

ヤマト ミニスルーテナー

通常単価(税別)
31,878
税込単価
35,066
通常出荷日:4日目

【特長】・パレットを上げる事により簡単ネスティングです。・べダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    店舗用運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    147-5879
  • 高さ(mm)
    1650
  • 長さ(mm)
    480
  • 幅(mm)
    1030
  • 質量(g)
    30000.0
  • 材質1
    パレット:樹脂製

型番:

SRC-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRC-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
店舗用運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
トラスココード
147-5879
高さ(mm)
1650
長さ(mm)
480
幅(mm)
1030
質量(g)
30000.0
材質1
パレット:樹脂製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRC-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,878
( 35,066 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットを上げる事により簡単ネスティングです。
・べダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチでできます。
・直進性と小回り、作業性を両立しています。
・L型バンパー採用により台車同士、壁の破損を防止します。米用袋10kgが3列にきれいに並びます。
・中間棚は、オプションとなります。
【用途】
・物流から店内まで多用途に。
・米配送用、販売台車に。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・長さ(mm):480
・幅(mm):1030
・高さ(mm):1650
・有効内寸法(mm)間口×奥行×高さ:925×480×1357
・質量:30kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製
・パレット:樹脂製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト ミニスルーテナーの型番SRC-Mのページです。 型番SRC-Mに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト ミニスルーテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト ミニスルーテナー
ピッキングカート(ネスティング仕様)
スリムカート(段積タイプ)
アルミスロープサイレント
6輪カート
ワコー スリムカート用プラ中間棚
メーカーヤマト・インダストリーサカエワコーパレットワコーパレット金沢車輛ワコーパレット
通常価格31,87898,700 -8,635 -63,809 -9,405 -8,419
通常出荷日4日目5日目4日目〜4日目4日目〜4日目
商品タイプ店舗用運搬車運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車-
本体材質スチール製スチール製スチール製アルミ製樹脂製-
均等荷重(kg)300100----
本体/オプション本体本体-オプション--
トラスココード147-5879-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト